Publiko produktet
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    Single hole single temperature wall mount faucet with polished chrome plated brass body, swivel outlet (less nozzle), compression cartridge with spring check, 4-arm handle, and 1/2" NPT female inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0210-LN
    • Ürün ailesiSingle Faucets
    • Ürün grubuSingle Pantry Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2
    • Genişlik (inç)2.56
    • Derinlik (inç)3.12
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)1.56
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets