Publiko produktet
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-P3-8WESV-00M
  • Ürün ailesiOther Sanitary
  • Ürün grubuPet Grooming
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)10.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi