Publiko produktet
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.nxptzcol
  • Ürün ailesiNXPTZ
  • Ürün grubuStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)182
  • Genişlik (mm)198
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)4.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEC001527
  • ETIM AdıVideo surveillance system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Surveillance
  • OmniClass numarası23-37 15 11
  • OmniClass başlığıCameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security