Publiko produktet
NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets
Videotec

NXWBS1 - Maximus MVX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ45kg (99lb) Dimensions:ᅠ ᅠ371x186mm (14.6x7.3in) Suitable for:ᅠ ᅠNXCOL,ᅠ ᅠNXCW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.nxwbs1
  • Ürün ailesiMaximus
  • Ürün grubuEx-proof cameras, Brackets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)189
  • Genişlik (mm)140
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEC001527
  • ETIM AdıVideo surveillance system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Surveillance
  • OmniClass numarası23-37 15 11
  • OmniClass başlığıCameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security