Publiko produktet
WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump
Videotec

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Delivery head up to 20m Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for MAXIMUS series or with third-party products Power supply in 24Vac/dc, 5W max
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wasex
  • Ürün ailesiMaximus
  • Ürün grubuEx-proof cameras, Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)697
  • Genişlik (mm)429
  • Derinlik (mm)255
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEC001527
  • ETIM AdıVideo surveillance system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVideo Surveillance
  • OmniClass numarası23-37 15 11
  • OmniClass başlığıCameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security