Publiko produktet
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7088L003-0001

    Özellikler
    • Without Tap Hole

      With Tap Hole

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WashBasin-WallMounted-60cm-NarrowBasin-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7088L003-0001
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWashBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)360
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)14.686
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya