Publiko produktet
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Pure_FS
  • Ürün ailesiPure
  • Ürün grubuPure
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2021-04-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)40
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe