Publiko produktet
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Silence
  • Ürün ailesiSilence
  • Ürün grubuSilence
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)78
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler