Publiko produktet
Silence FS
VITRINTEC

Silence FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Silence_FS
  • Ürün ailesiSilence
  • Ürün grubuSilence
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)78
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe