Publiko produktet
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Özellikler
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A_01_wall_fixture
    • Ürün ailesiA.01
    • Ürün grubuOutdoor
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)185
    • Derinlik (mm)230
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika