Publiko produktet
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Özellikler
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Allright_pendant
  • Ürün ailesiAllright
  • Ürün grubuPendant
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)111
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)111
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)3.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
Benzer ürünler