Publiko produktet
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. IP65 With inbuilt LED module.
    Özellikler
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceiling
    • Ürün ailesiPathfinder
    • Ürün grubuCeiling
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)175
    • Derinlik (mm)88
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler