Publiko produktet
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.City_Pendant
    • Ürün ailesiCity
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)342
    • Genişlik (mm)555
    • Derinlik (mm)555
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)5.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika