Publiko produktet
City
City
    ZERO

    City

    3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.City_wall_fixture
    • Ürün ailesiCity
    • Ürün grubuWall fixture
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)578
    • Genişlik (mm)555
    • Derinlik (mm)912
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)7.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
    Åland
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Avustralya
    Belize
    Almanya
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Birleşik Devletler
    Andorra
    Japonya
    El Salvador
    Arnavutluk
    Singapur
    Guatemala
    Avusturya
    Honduras
    Belçika
    Kostarika
    Beyaz Rusya
    Meksika
    Bosna Hersek
    Nikaragua
    Bulgaristan
    Panama