Publiko produktet
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    City Globe Catenary fitting.
    Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
    greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    Özellikler
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CityGlobeCatenary
    • Ürün ailesiCity Globe
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)540
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)7.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika