Publiko produktet
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey
    RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey
    glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching
    colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated downlight. Other colours on request.
    LED info
    Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K or incorporated LED module
    10W dimmable with DALI. L80 > 50.000h.
    Installation
    In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.
    Connection
    DCL plug or terminal block 2x2,25mm2 or 5x2,25mm2.
    Design
    Jens Fager 2020

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Compose
    • Ürün ailesiCompose
    • Ürün grubuPendants
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2020-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)66
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler