Publiko produktet
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Convex_bollard
    • Ürün ailesiConvex
    • Ürün grubuBollard
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1070
    • Genişlik (mm)139
    • Derinlik (mm)139
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)5.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium lighting bollards

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler