Publiko produktet
Convex - Pendant fixture
Convex - Pendant fixture
    ZERO

    Convex - Pendant fixture

    Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
    Özellikler
    • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Convex_Circle_1400
    • Ürün ailesiConvex
    • Ürün grubuPendants
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)178
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)1400
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)8.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler