Publiko produktet
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Pendant in painted aluminum.
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Convex_pendant_large
    • Ürün ailesiConvex
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)278
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika