Publiko produktet
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Convex_spotlight
    • Ürün ailesiConvex
    • Ürün grubuSpotlight
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)254
    • Genişlik (mm)124
    • Derinlik (mm)124
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler