Publiko produktet
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Özellikler
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Convex_wall_fixture
    • Ürün ailesiConvex
    • Ürün grubuWall fixture
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)160
    • Derinlik (mm)270
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika