Publiko produktet
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 / 5 yıldız4.9(10 incelemeler)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Özellikler
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ginza_Horisontal
  • Ürün ailesiGinza
  • Ürün grubuPendant
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)230
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)5.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
Benzer ürünler