Publiko produktet
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
Ceiling & Wall spotlight
Özellikler
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ginza_Single_spotlight
  • Ürün ailesiGinza
  • Ürün grubuSpotlight
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)243
  • Genişlik (mm)150
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
Benzer ürünler