Publiko produktet
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Özellikler
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Grid_wall_mounted
  • Ürün ailesiGrid
  • Ürün grubuWall fixtures
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)96
  • Genişlik (mm)1250
  • Derinlik (mm)96
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)4.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika