Publiko produktet
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hoop_pendant
    • Ürün ailesiHoop
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)650
    • Genişlik (mm)623
    • Derinlik (mm)623
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)4.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler