Publiko produktet
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Özellikler
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lumo-ceiling
    • Ürün ailesiLumo
    • Ürün grubuCeiling
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-08-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)216
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)250
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCast Aluminum
    • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika