Publiko produktet
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Özellikler
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Poster_pendant
  • Ürün ailesiPoster
  • Ürün grubuPendant
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)50
  • Genişlik (mm)1250
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)3.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
Benzer ürünler