Publiko produktet
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    Özellikler
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pxl_wall_fixture
    • Ürün ailesiPxl
    • Ürün grubuWall fixture
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)290
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler