Publiko produktet
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Özellikler
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Thirty_wall_ceiling_fixture
    • Ürün ailesiThirty
    • Ürün grubuCeiling & wall fixture
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)164
    • Genişlik (mm)247
    • Derinlik (mm)247
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
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
    Benzer ürünler