Publiko produktet
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Arşivlendi

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-FTD
  • Ürün ailesiFire Protection
  • Ürün grubuFire Sprinkler System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBronze
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • UNSPSC adıFire protection
  • UNSPSC kodu4619
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Protection Specialties
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION