Публікуйте свої продукти
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    The Soneo table screen is suspended as standard, it is available in two different thickness, 50 and 30 mm respectively. Fastens to the table edge using angle fitting. The 50 mm table screen can be fitted with a function rail with various practical accessories for the workplace.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsoneo_table
    • Сімейство продуктівAcoustic
    • Група продуктівSoneo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Океанія Африка
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)