Публікуйте свої продукти
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCalorehanddukstorkar_sc2
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівHanddukstorkar
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-12-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Заголовок OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems