Публікуйте свої продукти
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRodhanddukstorkar_sc2
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівHanddukstorkar
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-12-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Заголовок OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems