Публікуйте свої продукти
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
    ANJOS Ventilation

    RMME BI DEBIT

    The RM-ME dual-actuator self-regulating motorized damper for offices is used to modulate ventilation in full or trickle mode as determined by a valve operated by an electric motor. In the closed position (power off), a solid-plate damper fitted with a Ø80mm or Ø100mm regulator controls the trickle flowrate. In the open position (power on), a flow regulator upstream of the damper controls the nominal flow rate. The flow regulators provide a predetermined airflow in a pressure range of 50–250Pa for the minimum flow and 60–250Pa for the maximum flow.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерANJ010015
    • Сімейство продуктівAirflow Circuit Components
    • Група продуктівMotorised Dampers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (5)