Публікуйте свої продукти
ISOLA 22 RA
ANJOS Ventilation

ISOLA 22 RA

L’entrée d’air autoréglable acoustique ISOLA 22 RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène. La fonction de grille anti-moustiques est assurée directement par l’entrée d’air.
Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.
Специфікація

Технічна специфікація
  • Унікальний номерISOLA-22-RA
  • Сімейство продуктівAir Inlet
  • Група продуктівSelf-regulating Acoustic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-15
  • Номер видання1
  • Висота (мм)45
  • Ширина (мм)422
  • Глибина (мм)65
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
3.8 з 5 зірок 3.8 (9)