Публікуйте свої продукти
Kit SC 125 EM 2
Kit SC 125 EM 2
    ANJOS Ventilation

    Kit SC 125 EM 2

    Le silencieux SC, composé d’un manchon acoustique associé à une entrée d’air autoréglable ou hygroréglable (à raccordement circulaire) se pose dans tous les doublages après avoir effectué le percement circulaire du mur et scellé un manchon tôle Ø 125 mm.

    Специфікація
    • Rapports d’essais CETIAT n° 2814316-4 et 1014056-3
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKit-SC-125-EM-2
    • Сімейство продуктівAir Inlet
    • Група продуктівSilencers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (9)