Публікуйте свої продукти
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Специфікація
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Технічна специфікація
  • Унікальний номерArdex-ds-40
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installation System
  • Група продуктівImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer
  • Матеріал допоміжнийMineral
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Код CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Номер OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Заголовок OmniClassAcoustical Underlayments
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Північна Америка Європа Океанія Азія