Публікуйте свої продукти
PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound
ARDEX
Заархівовано

PANDOMO Wall W3 - Decorative smoothing compound

  • optimised formula
  • easier mixing
  • longer processing time 

Product specification

  • Coloured decorative filler for the design of hard-wearing cement-plastic-based wall and ceiling surfaces. PANDOMO® W3 2.0 is coloured in shade 17/3.1. Cures and dries quickly, without tension and cracks in all layer thicknesses.

Range of application

  • For indoor use
  • Creation of representative, creatively designed visible surfaces, e.g. in exhibition rooms, foyers, public buildings, sales rooms and in private living areas
  • The use of PANDOMO® SP-SL stone oil is required to protect the surface and simultaneously intensify the colour.
  • Suitable for dry areas, domestic bathrooms and toilets
  • PANDOMO® W3 is not suitable for the direct splash water area of showers

ARDEX ENDURA

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpandomo-wall-w3
  • Сімейство продуктівFinished Surfaces
  • Група продуктівDesigner Wall Finish
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
  • Назва UNSPSCInterior finishing materials
  • Код UNSPSC3016
  • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Заголовок OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION