Публікуйте свої продукти
ASAŞ Curtain Wall E50
ASAŞ Curtain Wall E50
ASAŞ Curtain Wall E50
ASAŞ Curtain Wall E50
    ASAŞ

    ASAŞ Curtain Wall E50

    E50 Curtain Wall System is a stick facade system that offers economic solutions with high performance values. It is suitable for both low-rise and high-rise buildings. It provides a seamless glass appearance with its structural silicone facade option. The system is also suitable for use as semi-structural and capped. It provides natural ventilation with its outward opening hidden vent solution.

    Специфікація
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Mullion Depths: min. 44 - max. 209,7 mm

      Transom Depths: min. 60 - max. 216,3 mm

      Wall Thickness: 1,8 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3 mm

      Max. Glass Thickness: 38 mm

      Thermal Insulation Bar: 14,8 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing System

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      Parallel Opening Hidden Vent

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерcurtain-wall-e50
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2025-03-25
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Матеріал допоміжнийGlass
      • Розроблено вТуреччина
      • Виготовлено вТуреччина
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls

      Доступність регіону

      Європа Азія Північна Америка Африка
      Австрія
      Афганістан
      Ангілья
      Єгипет
      Аландські Острови
      Бахрейн
      Антигуа і Барбуда
      Албанія
      Ємен
      Аруба
      Андорра
      Ізраїль
      Багамські Острови
      Бельгія
      Ірак
      Барбадос
      Білорусь
      Іран
      Беліз
      Болгарія
      Йорданія
      Бермудські Острови
      Боснія і Герцеговина
      Катар
      Британські Віргінські острови
      Ватикан
      Кувейт
      Віргінські Острови (США)
      Велика Британія
      Ліван
      Гаїті
      Гернсі
      Обʼєднані Арабські Емірати
      Гваделупа
      Гібралтар
      Оман
      Гватемала
      Греція
      Палестина
      Гондурас
      Данія
      Саудівська Аравія
      Гренада
      Джерсі
      Сирія
      Гренландія
      Естонія
      Туреччина
      Домініка
      Ірландія
      Домініканська Республіка
      Ісландія
      Кайманові Острови
      Іспанія
      Канада
      Італія
      Карибські Нідерланди
      Кіпр
      Коста-Рика
      Латвія
      Куба
      Литва
      Кюрасао
      Ліхтенштейн
      Мартиніка
      Люксембург
      Мексика
      Мальта
      Монтсеррат
      Молдова
      Нікарагуа
      Монако
      Острови Теркс і Кайкос
      Нідерланди
      Панама
      Німеччина
      Пуерто-Рико
      Норвегія
      Сальвадор
      Острів Мен
      Сен-Бартелемі
      Північна Македонія
      Сен-Мартен
      Польща
      Сен-Пʼєр і Мікелон
      Португалія
      Сент-Вінсент і Гренадіни
      Росія
      Сент-Кітс і Невіс
      Румунія
      Сент-Люсія
      Сан-Марино
      Сінт-Мартен
      Сербія
      Сполучені Штати
      Словаччина
      Тринідад і Тобаго
      Словенія
      Ямайка
      Угорщина
      Україна
      Фарерські Острови
      Фінляндія
      Франція
      Хорватія
      Чехія
      Чорногорія
      Швейцарія
      Швеція
      Шпіцберген та Ян-Маєн

      Схожі продукти