Публікуйте свої продукти
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
Hood-in-hob HIH3843FB1
    ASKO

    Hood-in-hob HIH3843FB1

    This hood-in-hob in shiny black has an effective extractor that removes fumes and odours even during heavy cooking. The powerful induction zones offer a lot of advantages like Bridge Zones, Auto heat-up and keep warm function and more. With the automatic extraction mode the power of the fan extractor is set automatically by the settings you choose on the induction hob.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinduction-hob-with-built-in-extractor
    • Сімейство продуктівKitchen
    • Група продуктівHob with exhaust
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Плити та духовки

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (6)