Публікуйте свої продукти
Kivu self-priming pumps 50Hz for pool
AstralPool Fluidra

Kivu self-priming pumps 50Hz for pool

High performance plastic self-priming pump for high flow rates (1500 rpm).


• 3 power modes: 3 HP, 4 HP and 5.5 HP.

• Low sound level: as low as 59 dBA.

• Hydraulic efficiency without prefilter 78% (as per ISO 9906 standard).

• High quality mechanical seal for salt water.

• IEC high efficiency motors (IE3).

• Standard motor shaft (compatibility with any pump manufacturer).

• Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump + prefilter).

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkivu-self-priming-pumps-50hz-pool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-26
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Swimming Pool
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit