Публікуйте свої продукти
Maxim centrifugal pump for pool
AstralPool Fluidra

Maxim centrifugal pump for pool

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
Pump 2.860 r.p.m. Maxim. Pump body and supports in plastic material, motor shaft tip in stainless steel AISI-316 with double insulation. Motor protection IP-55. Pre-filter basket of 8 liters capacity. Transparent pre-filter cover. Connections thread 3".
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmaxim-pump-pool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-01
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Swimming Pool