Публікуйте свої продукти
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Flush KeyConnect Inserts, Single-Gang
Belden

MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Flush KeyConnect Inserts, Single-Gang

MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
Специфікація
  • Website Part#: AX104485, AX102428, AX102429, AX104489
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpf_mediaflexdgfaceplatekits-4-port-flush_keyconnect_inserts-single-gang
  • Сімейство продуктівCopper Faceplates and Boxes
  • Група продуктівMediaflex Modular Faceplates
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking
  • Назва UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код UNSPSC4322
  • Код Uniclass 2015Ss_75
  • Опис Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Заголовок OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security