Публікуйте свої продукти
Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW101 Two-Way 10 x 3.3" Column Loudspeaker

    The COLW101 offers excellent audio directivity for music as well as speech. Thanks to the elegant design, this speaker is ideal for indoor and outdoor use: from sports fields to public buildings or recreational areas, meeting rooms, or educational facilities.

    These column speakers offer the perfect combination of looks and acoustical quality. The COLW101 has 10 x 3.3' woofers and 1 x 1' tweeter. A standard wall bracket and installation tools are included.

    The COLW101 loudspeakers can be painted any color.

    Специфікація
    • Keywords: colw101, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 10 x 2' woofers, 10x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, inddor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcolw101_desono-column
    • Сімейство продуктівDesono
    • Група продуктівDesono Column
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000682
    • Назва за ETIMLoudspeaker set
    • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код UNSPSC4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers