Публікуйте свої продукти
D-DIWAC Digital Wall Control Decora Style
Biamp

D-DIWAC Digital Wall Control Decora Style

The D-DIWAC wall mount controller is ideal to control the AUDIOCONTROL12.8 and AUDIOSYSTEM8.8 in every single room. The DIWAC is configured as an audio controller with 'source select' and 'volume adjustment' buttons. The LCD-display has 2 line - 12 character and has a timed (adjustable) white blacklight.

Специфікація
  • Keywords: d-diwac, wall control, digital, programmable, ac12.8, audiosystem8.8, controller, control, gii, wall mount, audio controller, source select, volume, volume controller, easy mount, in-wall, in wall, mount, audiocontrol12.8, lcd display, lcd-display, decora style, decora, euroblock, euro block, 2-pole, 2 pole,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерd-diwac_commercial-audio-control-interface
  • Сімейство продуктівCommercial Audio
  • Група продуктівCommercial Audio Control Interfaces
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Controls