Публікуйте свої продукти
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

Специфікація
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmicpat-2_commercial-audio-microphone
  • Сімейство продуктівCommercial Audio
  • Група продуктівCommercial Audio Microphones
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Код за ETIMEC000070
  • Назва за ETIMMicrophone
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Опис Uniclass 2015Paging microphones
  • Код CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Заголовок OmniClassMicrophones