Публікуйте свої продукти
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

The Qt® Active Emitter is a single-source emitter capable of both sound masking and simultaneous clear reproduction of paging and music signals. It provides higher SPL and a broader frequency range than previous direct field Emitter offerings in a small, powerful speaker that’s virtually invisible once deployed in finished or open structure ceilings.
Специфікація
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Сімейство продуктівCambridge
  • Група продуктівMasking Loudspeakers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers