Публікуйте свої продукти
Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP
Chicago Faucets

Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 1/2" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1006-abcp--angle-stop
  • Сімейство продуктівStops & Supplies
  • Група продуктів1000 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Опис Uniclass 2015Water services valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit