Публікуйте свої продукти
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP
Chicago Faucets

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

  • Body Inlet: Two 1/2" NPT female thread inlets
  • Body Outlet: 3/8" NPT female thread outlet
  • Faucet Series: 625
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck or floor
  • Product Category: Remote Valves
  • Type: Knee/foot operated valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер625-abcp--remote-valve
  • Сімейство продуктівRemote Valves
  • Група продуктів625 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_33
  • Опис Uniclass 2015Foot valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves