Публікуйте свої продукти
Angle Stop, 1013-ABCP
Chicago Faucets

Angle Stop, 1013-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 3/8" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: Loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1013-abcp--angle-stop
  • Сімейство продуктівStops & Supplies
  • Група продуктів1000 Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Опис Uniclass 2015Water services valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves